BOS01M4

S-BOS 6K R

Typecode:

BOS 6K-PU-LK10-S75

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product

Aanbevolen alternatief

BOS02F0

BOS 6K-UI-LK10-S75

Serie
6K
Afmeting
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interface
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Ingangsfunctie
Gelijke functie als toets
Toetsblokkering aan/uit
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Retroreflex fotocel
Optische bijzonderheid
Coaxiale optiek
Straalkarakteristiek
gecollimeerd
Lichtsoort
Laser rood licht
Lichtvlekgrootte
Ø 2 mm bij 2.5 m
Reikwijdte
0...4 m
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
ABS
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie

Verplichte accessoires

Bevestigingsbeugel voor opto-elektronische sensoren

Universeel montagesysteem

Reflectoren

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02