Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BOS02F0
BOS 6K-UI-LK10-S75
- Serie
- 6K
- Afmeting
- 12 x 41.5 x 21.6 mm
- Interface
- PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Ingangsfunctie
-
Gelijke functie als toets
Toetsblokkering aan/uit - Werkingsprincipe
- Opto-elektronische sensor
- Werkingsprincipe optisch
- Retroreflex fotocel
- Optische bijzonderheid
- Coaxiale optiek
- Straalkarakteristiek
- gecollimeerd
- Lichtsoort
- Laser rood licht
- Lichtvlekgrootte
- Ø 2 mm bij 2.5 m
- Reikwijdte
- 0...4 m
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- ABS
- Actief vlak, materiaal
- PMMA
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02