BFS0001

Beschikbaar

S-BFS 26K

Typecode:

BFS 26K-PS-L01-S115

Aan het laden...
Serie
26K
Afmeting
17 x 50 x 50 mm
Interface
3x PNP Maakcontact (NO)
Ingangsfunctie
Emitter aan/uit
Toetsblokkering aan/uit
Inleren kleur (schakelpunt)
Werkingsprincipe
Kleurensensor
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, vaste focus
Straalkarakteristiek
gefocusseerd
Lichtsoort
Wit licht
Lichtvlekgrootte
Ø 4 mm bij 22 mm
Reikwijdte
12...32 mm
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 8-polig
Behuizingsmateriaal
ABS
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
12...28 VDC
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
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07