BOS008T

Beschikbaar

S-BOS 30M D

Typecode:

BOS 30M-PU-1PH-SA3-C

Aan het laden...
Serie
30M
Afmeting
Ø 35 x 93 mm
Interface
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, energetisch
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
Infrarood
Reikwijdte
200...2000 mm
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Actief vlak, materiaal
Glas
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
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03