BOS008T
Lichtschakelaar
Typecode:
BOS 30M-PU-1PH-SA3-C
- Serie
- 30M
- Afmeting
- Ø 35 x 93 mm
- Interface
- PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Werkingsprincipe
- Opto-elektronische sensor
- Werkingsprincipe optisch
- Diffuse sensor, energetisch
- Straalkarakteristiek
- divergent
- Lichtsoort
- Infrarood
- Reikwijdte
- 200...2000 mm
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- Messing, vernikkeld
- Actief vlak, materiaal
- Glas
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03