BOS01FR

Beschikbaar

S-BOS 23K D

Typecode:

BOS 23K-PA-LH10-S4

Aan het laden...
Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Afmeting
23 x 51 x 52.4 mm
Interface
PNP Maakcontact (NO)
PNP Verbreekcontact (NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, triangulatie
Optische bijzonderheid
Achtergrondonderdrukking
Straalkarakteristiek
gecollimeerd
Lichtsoort
Laser rood licht
Lichtvlekgrootte
2.2 x 2.2 mm bij 800 mm
Reikwijdte
5...800 mm
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
PC ABS
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
12...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Beschermhoezen / veiligheidsbehuizing
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
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04