BAE00RA

Beëindigd

Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen

Typecode:

BAE SA-OH-038-IC-S92G

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop

Aanbevolen accessoires
Serie
SA-OH
Afmeting
15 x 36 x 61 mm
Interface
Analoog, stroom 4…20 mA
Indicatie
LED groen: bedrijfsspanning
Digitaal display
Instelmogelijkheid
Teach modus
Remote Teach/Self Teach
Versterking
Insteller
Slide switch 4 positions or 3 positions
Aanvullende eigenschappen
Resolutie = 10 bit
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers
Behuizingsmateriaal
ABS PC
Bedrijfsspanning UB
15...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Aankondiging levenseinde

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Optische sensorkoppen

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92