BAE00RA
Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
Typecode:
BAE SA-OH-038-IC-S92G
Aangekondigde productiestop
- Serie
- SA-OH
- Afmeting
- 15 x 36 x 61 mm
- Interface
- Analoog, stroom 4…20 mA
- Indicatie
-
LED groen: bedrijfsspanning
Digitaal display - Instelmogelijkheid
-
Teach modus
Remote Teach/Self Teach
Versterking - Insteller
- Slide switch 4 positions or 3 positions
- Aanvullende eigenschappen
- Resolutie = 10 bit
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers
- Behuizingsmateriaal
- ABS PC
- Bedrijfsspanning UB
- 15...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92