BMF00CM

Beschikbaar

Cilinderschakelaars voor verschillende groefvormen

Typecode:

BMF 307K-R-PS-F-3-01

Aan het laden...
Slot type
T-groef
Afmeting
29 x 6.2 x 4.4 mm
Werkingsprincipe
Elektronische reedschakelaar
Kabel
PVC, 1 m
Behuizingsmateriaal
LCP
Schakeluitgang
Elektronische reedschakelaar, PNP Maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
1000 HZ
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-20...70 °C
Beschermingsklasse
IP65
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
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04