BNI00HA

Beschikbaar

Netwerkmodulen voor EtherCAT

Typecode:

BNI ECT-508-005-Z015

Aan het laden...
Interface
EtherCAT
Bedrijfsspanning UB
18...30.2 VDC
Indicatie
Nee
Aansluiting (COM 1)
M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd
Aansluiting (COM 2)
M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd
Aansluiting (voedingsspanning IN)
7/8"-Stekkers, 5-polig
Aansluiting (voedingsspanning OUT)
7/8"-Bus, 5-polig
Aansluiting steekplaatsen
8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
Digitale ingangen
16x PNP, type 3
Digitale uitgangen
16x PNP
In-/uitgangen configureerbaar
Ja
Uitgangsstroom max.
2 A short-circuit proof and overload-proof
Totale stroom US, (sensor)
9.0 A
Totale stroom UA, (actuator)
9.0 A
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk
Afmeting
68 x 37.9 x 224 mm
Omgevingstemperatuur
-5...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Aanvullende interfaces
8x IO-Link
IO-Link-versie
1.1
Poortklasse
Type A
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Y-verdelers

Verbindingskabels

Instelhulp/ gereedschap

Beschermhoezen / veiligheidsbehuizing

Mechanisch toebehoren

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Zelfconfectioneerbare connectoren

Schakelkastdoorvoeringen

T-stukken

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02