BNI00HA
Netwerkmodulen voor EtherCAT
Typecode:
BNI ECT-508-005-Z015
- Interface
- EtherCAT
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30.2 VDC
- Indicatie
- Nee
- Aansluiting (COM 1)
- M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd
- Aansluiting (COM 2)
- M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd
- Aansluiting (voedingsspanning IN)
- 7/8"-Stekkers, 5-polig
- Aansluiting (voedingsspanning OUT)
- 7/8"-Bus, 5-polig
- Aansluiting steekplaatsen
- 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
- Digitale ingangen
- 16x PNP, type 3
- Digitale uitgangen
- 16x PNP
- In-/uitgangen configureerbaar
- Ja
- Uitgangsstroom max.
- 2 A short-circuit proof and overload-proof
- Totale stroom US, (sensor)
- 9.0 A
- Totale stroom UA, (actuator)
- 9.0 A
- Behuizingsmateriaal
- Zink, Spuitgietwerk
- Afmeting
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Omgevingstemperatuur
- -5...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Aanvullende interfaces
- 8x IO-Link
- IO-Link-versie
- 1.1
- Poortklasse
- Type A
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02