BFO00AW

Beschikbaar

Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten

Typecode:

BFO D22-LAH-BK-EAK-10-02

Aan het laden...
Uitvoering
M4, 90°-aansluiting, flexkabel
Gebruik
Voor vezelbasisapparaten BFB
Referentiebasisapparaat
BFB 75K-001-..
Vezeltypemateriaal
PMMA
Kabellengte L
2 m
Mantelmateriaal
PE
Reikwijdte
250 mm
Omgevingstemperatuur
-40...70 °C
Materiaal
Messing vernikkeld
Actief vlak, vezels
Ø 1.0 mm
Actief vlak, vezelindeling
Individuele vezel
Beschermingsklasse
IP65
Technische documentatie
  • Gegevensblad

Verplichte accessoires

Lichtgeleiderapparaat

Klemhouder zonder vaste aanslag

Houders universeel

Instelhulp/ gereedschap

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06