BCC0FRP

Beschikbaar

Aansluitkabels

Typecode:

BCC M425-0000-1A-001-PH0334-150

Aan het laden...
Aansluiting
M12x1-Bus, Haaks, 5-polig, A-Gecodeerd
Kabel
PUR zwart, 15 m
Aantal leidingen
3
Draaddoorsnede
0.34 mm²
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-40...120 °C
Bedrijfsspanning UB
250 VDC / 250 VAC
Beschermingsklasse
IP67, IP68, IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Instelhulp/ gereedschap

Zelfconfectioneerbare connectoren