BCC0F36

Beschikbaar

Aansluitkabels

Typecode:

BCC M418-0000-1A-046-PS0825-500

Aan het laden...
Aansluiting
M12x1-Bus, Recht, 8-polig, A-Gecodeerd
Kabel
PUR afgeschermd zwart, 50 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
8
Draaddoorsnede
0.25 mm²
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...90 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...90 °C
Bedrijfsspanning UB
30 VDC / 30 VAC
Nominale stroom (40°C)
2.0 A
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Zelfconfectioneerbare connectoren