BCC06KN

Beschikbaar

Aansluitkabels

Typecode:

BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-020

Aan het laden...
Aansluiting
M23x1-Bus, Recht, 12-polig
Kabel
PUR zwart, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
11
Draaddoorsnede
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...80 °C
Bedrijfsspanning UB
250 VDC / 250 VAC
Nominale stroom (40°C)
8.0 A
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Zelfconfectioneerbare connectoren