BCC03YE
Aansluitkabels
Typecode:
BCC VB03-0000-10-055-PX0350-050
- Aansluiting
- B, DIN-0°-Klepstekker, Haaks, 3-polig
- Functie-indicatie
- LED geel
- Beveiligingscircuit
- Suppressordiode
- Kabel
- PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 0.50 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 24 VDC / 24 VAC