BCC033F

Beschikbaar

Aansluitkabels

Typecode:

BCC M413-0000-2A-037-VS8334-020

Aan het laden...
Aansluiting
M12x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
Kabel
PVC afgeschermd grijs, 2 m
Aantal leidingen
3
Draaddoorsnede
0.34 mm²
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-20...105 °C
Bedrijfsspanning UB
250 VDC / 250 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Zelfconfectioneerbare connectoren