BCC06JL

Beschikbaar

Verbindingskabels

Typecode:

BCC A324-A324-30-304-PX04A5-006

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Aansluiting 1
7/8"-Bus, Gebogen, 4-polig
Aansluiting 2
7/8"-Stekkers, Gebogen, 4-polig
Kabel
PUR zwart, 0.6 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
4
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-20...80 °C
Bedrijfsspanning UB
300 VDC / 300 VAC
Nominale stroom (40°C)
10.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP68/IP67, IP68