- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Interface
- DeviceNet Thin
- Kabel
- PVC afgeschermd grijs, 1 m
- Aantal leidingen
- 4
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K