BCC089P

Beschikbaar

T-stukken

Typecode:

BCC M415-M415-M415-U0003-000

Aan het laden...
Aansluiting 1
M12x1-Stekkers, 5-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
M12x1-Bus, 4-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 3
M12x1-Bus, 4-polig, A-Gecodeerd
Bedrijfsspanning UB
125 VDC / 125 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67
Omgevingstemperatuur
-25...80 °C
Goedkeuring / conformiteit
CE
cURus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-44-01-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06