BIS01FF

Beschikbaar

HF-lees-/schrijfkoppen en antennes (13,56 MHz)

Typecode:

BIS VM-333-401-S4-SA3

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Productgroep
HF (13,56 MHz)
Afmeting
Ø 30 x 65 mm
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone) op metaal vlak in metaal
Antennevorm
rond
Ondersteunde typen gegevensdragers
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4404)
Omgevingstemperatuur
0...70 °C
Beschermingsklasse
IP68
IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
Ecolab
WEEE
UKCA
MIC
Technische documentatie

Multi-frequency processors

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01