BCC0KP1

Aansluitkabels

Typecode:

BCC A315-0000-10-063-PX05A5-300

Aan het laden...
Aansluiting
7/8"-Bus, Recht, 5-polig
Schakeluitgang
antivalent
Kabel
PUR zwart, 30 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
5
Draaddoorsnede
1.5 mm²
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-20...80 °C
Bedrijfsspanning UB
300 VDC / 300 VAC
Nominale stroom (40°C)
10.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP68