BIC007U
Inductieve koppelaar voor signaaloverdracht
Typecode:
BIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050
- Functie
- Signaaloverdracht
- Signaalvorm
- unidirectioneel
- Digitale ingangen
- 4x PNP
- Doorgifteafstand
- 1...3 mm
- Component
- Remote
- Aansluiting
- Kabel, 5 m, PUR
- Nominale bedrijfsspanning Ue
- 24 VDC
- Uitgangsspanning
- 12 VDC
- Nominale uitgangsstroom
- 80 mA
- Behuizingsmateriaal
- Messing vernikkeld, gecoat
- Afmeting
- Ø 18 x 61 mm
- Omgevingstemperatuur
- 0...50 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01