BES058C

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES G06EH1-PSC30B-S04G

Aan het laden...
Afmeting
Ø 6.5 x 63 mm
Bouwvorm
D6.5
Inbrengen
quasi vlak
Reikwijdte
3 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
1200 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Klemhouder zonder vaste aanslag