BES058C
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES G06EH1-PSC30B-S04G
- Afmeting
- Ø 6.5 x 63 mm
- Bouwvorm
- D6.5
- Inbrengen
- quasi vlak
- Reikwijdte
- 3 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 1200 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP68