- Functie
-
Vibration analysis in time domain
Contacttemperatuur
Relatieve luchtvochtigheid
Omgevingsdruk - Trilling, frequentiebereik
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Trilling, aantal meetassen
- 3
- Trillingssnelheid, meetbereik RMS
- 0…220 mm/s @79.4 Hz
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Contacttemperatuur, meetbereik
- -25…+70 °C
- Relatieve luchtvochtigheid, meetbereik
- 5...95 %RH
- Omgevingsdruk, meetbereik
- 300…1100 hPa
- Nominale bedrijfsspanning Ue DC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 3-polig, 1.5 m, PUR
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4404), Membraan: ePTFE met nylonvlies
- Beschermingsklasse
- IP67
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
- ECLASS 10.1
- 27-20-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-20-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-20-90-90
- UNSPSC 11
- 39121552
- UNSPSC 7.0901
- 39121552
- eCl@ss 8.1
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-20-90-90