Gevorkte lichtbarrières in plastic behuizing

Opto-elektronische sensoren

Verkrijgbaar in:

46 versies

Onze kleine gevorkte fotocellen in de BGL MiniSlot kunststof behuizing zijn ideaal voor gebruik in diverse automatiseringstoepassingen waar normale opto-elektronische sensoren vanwege hun afmetingen niet passen.
Door hun bijzonder compacte afmetingen hebben ze aanzienlijk minder installatieruimte nodig dan conventionele gevorkte fotocellen. Bovendien zijn er zes verschillende uitvoeringen en een groot aantal aansluitingsmogelijkheden, waardoor de sensoren nog flexibeler in gebruik zijn.
Ze zijn eenvoudig te monteren en gemakkelijk te plaatsen en af te stellen dankzij duidelijk zichtbare lichtstraalmarkeringen. De sensoren zijn volledig ingegoten, waardoor ze bestand zijn tegen trillingen, schokken en andere omgevingsinvloeden - net als hun IP64-beschermingsgraad. De heldere LED's geven ook de bedrijfsstatus aan en stellen u in staat betrouwbare diagnoses te stellen.

De bijzondere kenmerken

  • 6 verschillende uitvoeringen voor flexibel gebruik
  • kosteneffectieve, robuuste oplossing voor ruimtekritische toepassingen
  • nauwkeurige detectie en hoge herhaalbaarheid
  • Statusweergave met heldere LED
  • uniforme vorkbreedte: 5 mm
  • eenvoudige aansluiting met 4-polige M8-standaardstekker, platte stekker of kabel
  • Schakelfrequentie tot 3 kHz voor snelle processen

Beschikbaarheid

Prijs

46 Resultaten

Bestelcode Prijs Vorkbreedte Interface Lichtsoort Aansluiting
Acties

BGL0055

BGL 5G-001-01
11.55 EUR 5 mm NPN Verbreekcontact (NC)
NPN Maakcontact (NO)
LED infrared Infrarood Kabel, 1 m, PVC

BGL0056

BGL 5H-001-01
11.55 EUR 5 mm NPN Verbreekcontact (NC)
NPN Maakcontact (NO)
LED infrared Infrarood Kabel, 1 m, PVC

BGL0057

BGL 5J-001-01
11.55 EUR 5 mm NPN Verbreekcontact (NC)
NPN Maakcontact (NO)
LED infrared Infrarood Kabel, 1 m, PVC

BGL0058

BGL 5K-001-01
11.55 EUR 5 mm NPN Verbreekcontact (NC)
NPN Maakcontact (NO)
LED infrared Infrarood Kabel, 1 m, PVC

BGL0059

BGL 5K-003-01
11.55 EUR 5 mm NPN Verbreekcontact (NC)
NPN Maakcontact (NO)
LED infrared Infrarood Kabel, 1 m, PVC

BGL005A

BGL 5G-002-01
11.55 EUR 5 mm PNP Verbreekcontact (NC)
PNP Maakcontact (NO)
LED infrared Infrarood Kabel, 1 m, PVC

BGL005C

BGL 5H-002-01
11.55 EUR 5 mm PNP Verbreekcontact (NC)
PNP Maakcontact (NO)
LED infrared Infrarood Kabel, 1 m, PVC

BGL005E

BGL 5J-002-01
11.55 EUR 5 mm PNP Verbreekcontact (NC)
PNP Maakcontact (NO)
LED infrared Infrarood Kabel, 1 m, PVC

BGL005H

BGL 5K-004-01
11.55 EUR 5 mm PNP Verbreekcontact (NC)
PNP Maakcontact (NO)
LED infrared Infrarood Kabel, 1 m, PVC

BGL005J

BGL 5G-003-01
11.55 EUR 5 mm NPN Verbreekcontact (NC)
NPN Maakcontact (NO)
LED infrared Infrarood Kabel, 1 m, PVC