- Contrastsensoren
- Diffuse sensoren
- Diffuse sensoren en fotocellen
- Hoeksensoren
- Kleurensensoren
- Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
- Lichtbanden
- Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
- Lichtschermen
- Luminescentiesensoren
- Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
- Micromote - optische sensorkoppen
- Optische raamsensoren
- Opto-elektronische afstandssensoren
- Retroreflex fotocellen
- Vorksensoren
- Zender-ontvanger-sensoren
Diffuse sensor achtergrondonderdrukking
Opto-elektronische sensoren

Beschikbaar in:
125 Versies
Onze diffuse sensoren met achtergrondonderdrukking herkennen objecten binnen een opgegeven schakelafstand, en worden hierbij niet beïnvloed door een reflecterende achtergrond. Bovendien zijn ze praktisch onafhankelijk van kleur en oppervlak van het object. Object en achtergrond worden zo betrouwbaar van elkaar onderscheiden, vooral omdat deze diffuse sensoren zich kenmerken door een lage grijswaardenverschuiving en hysterese.
Aangezien zender en ontvanger ruimtebesparend in één behuizing zijn aangebracht, kunt u onze diffuse sensoren gemakkelijk monteren en snel uitlijnen. Bovendien wordt ondersteuning geboden voor de goed zichtbare lichtbundel in rood licht of laser. Met teach-in of via potentiometer kunt u vele sensorversies eenvoudig instellen. Uitvoeringen met een vaste schakelafstand zijn eveneens verkrijgbaar.
De bijzonderheden
- betrouwbare objectherkenning met verschillende reikwijdten, praktisch onafhankelijk van oppervlakken, kleur en materiaal
- herkent objecten zeer dicht bij de achtergrond - zelfs wanneer ze zich zeer donker voor een lichte achtergrond bevinden
- nagenoeg constante tastbreedte ook bij verschillende remissiegraad
- slechts één elektrisch apparaat zonder reflector of losse ontvanger
- met rood licht, of rood laserlicht dat optimaal geschikt is voor de herkenning van kleine onderdelen
Beschikbaarheid
125 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Interface | Reikwijdte | Lichtsoort | Aansluiting | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOS0016BOS 18E-PS-1N2M-S4-D |
166.2 EUR | Ø 18 x 72 mm | PNP Maakcontact (NO) | 0...40 mm | LED rood licht | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | |
![]() BOS001ZBOS 18M-POV-LH22-S4 |
194.9 EUR | Ø 18 x 75 mm | PNP Verbreekcontact (NC) | 30...150 mm | Laser rood licht | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | |
![]() BOS002HBOS 18M-PS-LH22-S4 |
187.2 EUR | Ø 18 x 75 mm | PNP Maakcontact (NO) | 30...150 mm | Laser rood licht | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig |