Magneetveldsensoren voor trapezegroef en trapezegeleiding

Magneetveld-sensoren

Verkrijgbaar in:

70 versies

Onze magneetveldsensoren BMF voor de trapezegroef en trapezegeleiding kunt u eenvoudig met hoekprofielen en adapters op de cilinder monteren. Het doordachte hoekprofielconcept is geschikt voor de meeste cilindertypen van dit type. Daarnaast bieden wij u ook sensorvarianten, welke zonder hoekprofiel direct op de cilinder met 60°- en 90°-trapezegroef passen. De magneetveldsensoren registreren de zuigerstand contactloos door de cilinderwand. Het systeem is inzetbaar voor cilinders en grijpers zowel met sterke als met zwakke magneten.

De bijzonderheden

  • betrouwbaar schakelgedrag
  • nauwkeurig schakelpunt
  • contactloos en dus slijtvast
  • ongevoelig tegen verontreiniging

Beschikbaarheid

Prijs

70 Resultaten

Bestelcode Prijs Behuizingsmateriaal Afmeting Schakeluitgang Aansluiting
Acties

BMF0043

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
61.74 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP maakcontact (NO) Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR

BMF0062

BMF 305K-R-PS-F-3-03
12.92 EUR LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm Elektronische reedschakelaar, gepoold Maakcontact (NO) Kabel, 3,00 m, PVC

BMF0032

BMF 303K-NS-C-2A-PU-03
52.92 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm NPN maakcontact (NO) Kabel, 3.00 m, PUR

BMF0035

BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,5
62.27 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm NPN maakcontact (NO) Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.50 m, PUR

BMF0039

BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3
61.74 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP verbreekcontact (NC) Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR

BMF003U

BMF 303K-PS-C-2A-PU-02
52.29 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP maakcontact (NO) Kabel, 2.00 m, PUR

BMF003W

BMF 303K-PS-C-2A-PU-03
52.92 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP maakcontact (NO) Kabel, 3.00 m, PUR

BMF003Y

BMF 303K-PS-C-2A-PU-05
54.71 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP maakcontact (NO) Kabel, 5.00 m, PUR

BMF0040

BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5
57.54 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP maakcontact (NO) Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.50 m, PUR

BMF0041

BMF 303K-PS-C-2A-S49-00,2
55.76 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP maakcontact (NO) Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.20 m, PUR