Algemene voorwaarden voor retourzendingen voor onderzoek, onderhoud, reparatie

Stap 1

Vul de retouraanvraag online in om een retournummer te ontvangen.

Stap 2

Nadat uw aangifte is goedgekeurd, stuurt Balluff u de nodige documenten om af te drukken.

Stap 3

Verpak de zending zorgvuldig, voeg de retourbon bij het pakket, maak een retourlabel en post het pakket op een postkantoor.

Stap 4

Zodra wij uw pakket hebben ontvangen en de geretourneerde artikelen hebben gecontroleerd, ontvangt u alle verdere informatie over uw transactie.

1. Eisen

  • De retourzending wordt vooraf door de klant aangekondigd en door Balluff goedgekeurd.

  • Bij direct geleverde goederen behoudt Balluff zich het recht voor deze goederen te weigeren.

  • De materialen dienen correct te zijn verpakt, let daarbij eventueel op een ESD-geschikte verpakking voor elektronische componenten.

  • Transport- en verzekeringskosten worden over het algemeen alleen vergoed voor goederen in het kader van een garantiegeval, mits de aangekondigde retourzending van de goederen door Balluff is goedgekeurd.


2. Uitsluitingen

  • Producten ouder dan 8 jaar (op basis van de productiedatum) worden in de regel niet gerepareerd.


3. Algemene voorwaarden

  • In geval van verontreinigde goederen zullen deze worden geweigerd.

  • Goedrenontvangst (terugname) alsmede het terugsturen van goederen (retourneren) is altijd onder voorbehoud en zonder erkenning van wettelijke verplichting. Balluff behoudt het recht voor om hierover een eindoordeel te vellen.


4. Kosten en onkosten

  • Voor apparaten zonder technische schade of zonder schade waarvoor Balluff verantwoordelijk is, wordt de bijbehorende technische analyse door Balluff gefactureerd volgens de geldende serviceprijslijst. Het apparaat wordt teruggestuurd naar de afzender; als alternatief bieden wij een milieuvriendelijke verwijdering aan.

  • Als de reparatie of het onderhoud niet onder de garantie valt of als het apparaat schade heeft die niet onder de garantie valt, ontvangt u een schriftelijke storingsdiagnose voor de reparatie of technische analyse van het apparaat en een offerte voor de reparatie.

  • De reparatie wordt pas uitgevoerd als u de aanvaarding van de offerte en de reparatieopdracht aan Balluff bevestigt.

  • Indien u de offerte afwijst, worden de bijbehorende kosten voor de technische controle door Balluff in rekening gebracht volgens de op dat moment geldende serviceprijslijst en wordt het apparaat teruggestuurd naar de afzender.

  • Let op: als wij binnen 30 dagen geen reactie van u over de transactie hebben ontvangen, behouden wij ons het recht voor de goederen naar u terug te sturen of deze naar eigen goeddunken op een milieuveilige manier af te voeren.

  • In het geval van niet aangekondigde of vrijgegeven goederen behoudt Balluff zich het recht voor de daardoor ontstane kosten te factureren volgens de op dat moment geldende prijslijst voor diensten.

Wij behouden ons het recht voor om de goederen naar u terug te sturen of, naar eigen goeddunken, op een milieuvriendelijke manier af te voeren als wij binnen 30 dagen geen reactie van u hebben ontvangen met betrekking tot de transactie.