- Verpakking, levensmiddelen, dranken, farmaceutica en cosmetica
- Staal- en metaalverwerkende industrie
- Aandrijftechniek
- Mobiele arbeidsmachines
- Life science
- Metaalbewerking
- Halfgeleiderindustrie
- Automobielindustrie en toeleveranciers
- Vloeistoftechniek
- Kunststoffenindustrie
- Energieopwekking
- Intralogistiek
- Witgoed
- Elektronica-industrie
Cilinderfeedback voor compacte aandrijv.
In compacte cilinders zijn sensoren met een zeer kleine constructie nodig. Het magnetostrictieve lengtemeetsysteem BTL K Compact is daarvoor de ideale oplossing. Zijn korte behuizing met slechts 34 mm lengte bespaart waardevolle ruimte in en om de cilinder. Door zijn roestvrijstalen behuizing met pasflens en robuuste zes-schroevenbevestiging hebt u geen extra veiligheidsbehuizing nodig.
De bijzonderheden
- eenvoudige karakteristiekinstelling
- schok- en trillingsbestendig met beschermingsgraad IP67/68
- drukbestendige behuizing optioneel, geschikt voor offshore
- met analoge signalen, digitale interfaces, veldbussen of Ethernet
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology