BTL161P
Robuuste magnetostrictieve lengtemeetsystemen
Typecode:
BTL7-E500-M0100-K-SR32
- Vorm
- Bouwserie staaf Compact
- Bevestiging
- Flens Ø18h6 plus boringen
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4305)
- Positiegever, aantal max.
- 1
- Aansluiting
- Connectoren, M16x0.75, 8-polig
- Analoge uitgang
- Analoog, stroom 4…20 mA
- Meetbereik
- 100 mm
- Meetfrequentie max.
- 4000 Hz
- Lineariteitsafwijking max.
- ±50 µm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ± 10 µm
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03