27.10.2017
Galv. gescheiden sensor-/actuatorhub
All-in-One-E/A-module met veilig uitschakelbaar actuatorsegment
De all-in-one-oplossing biedt u de mogelijkheid zowel sensors als actuators aan te sluiten op één module. Ook kunt u het actuatorsegment via een afzonderlijk schakelbaar veiligheidscircuit veilig uitschakelen. Want de IO-Link-E/A-hub van het type BNI IOL-355... is verdeeld in twee galvanisch gescheiden segmenten.
Om de voedingsspanning in het actuatorgedeelte veilig uit te schakelen, hebt u een extern veiligheidsapparaat nodig. Daarmee kunnen met de module veiligheidsfuncties tot SIL2 conform EN62061 worden gerealiseerd.
Met de module kunt u maximaal acht digitale in- en uitgangen bedienen. Als de IO-Link-verbinding wordt onderbroken, nemen de uitgangen vooraf in gedefinieerde instellingen aan. Deze instellingen blijven gehandhaafd totdat de IO-Link-verbinding is hersteld.
De bijzonderheden
- combineren van in- en uitgangssignalen op slechts één module
- veilig uitschakelbare uitgangssignalen dankzij galvanische scheiding
- bescheiden diagnosemogelijkheid via IO-Link en status-led's
- voor ruwe omgevingen: robuuste metalen IP67-behuizing
Downloads
-
Galvanically Isolated Sensor/Actuator Hub BNI IOL-355 – all-in-one I/O module with safely interruptible actuator segment