02.09.2020
Inductieve hoge temperatuursensoren in M05 voor kleine inbouwruimte
Goedgekeurd tot 135 °C - uniek op de markt

Onze inductieve miniatuursensoren in M05-behuizingen kunnen nu bij nog hogere temperaturen worden gebruikt.
Wegens het feit dat deze - als enige op de markt - zijn goedgekeurd voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 135 °C.
U kunt de lengte van de behuizing kiezen in 27 mm en 42 mm, afhankelijk van de inbouwsituatie.
De sensoren zijn met name geschikt voor de halfgeleider- en hydraulische sector. Ze zijn bestand tegen een dynamische druk tot 10 bar en een statische druk tot 100 bar. Hun olie- en temperatuurbestendige siliconenkabel is met een nieuw type krimpkous op de behuizing aangesloten. Dit maakt de sensoren waterdicht tot IP67.
De bedrijfs- en schakeltoestand kunt u te allen tijde aflezen aan de LED op de transparante connector. Zo heeft u de sensor altijd in het zicht, ook als deze verborgen is geïnstalleerd.
De bijzondere kenmerken
- uniek: voor bedrijfstemperaturen tot 135 °C
- oliedrukbestendig tot 10 bar dynamisch en 100 bar statisch
- ideal voor hydraulische toepassingen en in het Semicon-gebied
- LED in connector toont de bedrijfs- en schakelstatus
- Sensor en connector IP67-compatibel
Downloads
-
Inductive high temperature sensors in Ø 5 mm housing for tight spaces