06.11.2020
Lichtstroken in verschillende lengtes
Kies de ideale riem voor uw individuele taken

Onze BOH arcades zijn verkrijgbaar in een nog grotere variëteit: in de lengtes van 10 tot 300 mm. Zo kunt u de ideale lichtbandlengte voor uw individuele toepassingen kiezen. Door het compacte ontwerp van de lichtbanden kunt u de sensorkoppen perfect integreren in krappe ruimtes in machines en productielijnen. Bovendien kunt u met de bruikbare werkafstand van 10 tot 500 mm grote oppervlakken met de lichtbanden afdekken. Zo kunt u bijvoorbeeld de detectie van kleine onderdelen op een bijzonder plaatsbesparende manier uitvoeren en de uitwerping over een zeer groot oppervlak regelen.
Keuze uit vier versterkers - voor maximale gebruiksvriendelijkheid
Voor een bijzonder efficiënt gebruik van de BOH optische sensorkoppen, kunt u kiezen tussen vier versies van de BAE SA-OH versterkers, afhankelijk van uw vereisten.
Bij de versterkers met geïntegreerd display kunt u de instellingen zoals gebruikelijk op het toestel zelf uitvoeren, of ze via IO-Link configureren. Deze versterkers bieden ook een bijzonder breed scala aan functies en opties - bijvoorbeeld een schakelfrequentie tot 4kHz voor snel tellen. Bovendien kan de pulstijd worden verlengd voor objectdetectie, bijvoorbeeld als het doel zich niet lang genoeg binnen het detectiebereik bevindt.
Als u uw sensorkoppen met behulp van de versterkers uitsluitend via IO-Link wilt parametreren, hebben wij ook bijzonder kleine en slanke versterkers zonder display in ons assortiment.
Versterkers met een analoge uitgang en een schakelfrequentie van 8000kHz zijn geschikt voor het bewaken van continue processen. Hierdoor kan het volledige signaalbereik worden gebruikt.
Voor gangbare toepassingen hebben wij ook versterkers met ingebouwde potentiometers voor een directe en intuïtieve gevoeligheidsregeling - of met automatische teach-in knoppen.
De bijzondere kenmerken
goede lineariteit
compact ontwerp
groot aantal varianten
bruikbare werkafstand van 10 tot 500 mm
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Light bands in diverse lengths