14.05.2020
Meervoudig redundant: meerdere meetsystemen in één sensorbehuizing
Bedrijfszekere lengtemeting met digitale interfaces

Onze meervoudig redundante magnetostrictieve lengtemeetsystemen zijn nu verkrijgbaar met twee digitale interfaces: SSI en start/stop. Hiermee voldoen ze aan de hoogste eisen voor veiligheid en beschikbaarheid. Ze zijn minder storingsgevoelig dan gangbare analoge interfaces en beschikken over een hogere resolutie. Bovendien waarborgt een maximale meetfrequentie van 1000 Hz een snelle gegevensregistratie.
De maximaal drie onafhankelijke meetsystemen in dezelfde behuizing werken redundant en staan garant voor optimale bedrijfszekerheid. Zelfs in moeilijke omgevingen. Ze zijn drukvast tot 600 bar, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor bijvoorbeeld veiligheidsrelevante ventielen en hydraulische cilinders. Om optimaal in uw individuele behoeften te voorzien, beschikt u over verschillende modellen die een meetbereik tussen de 25 en 7620 mm kunnen bestrijken.
Net als al onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen imponeren deze uitvoeringen door hun hoge reproduceerbaarheid. En door hun contactloze meting is slijtage uitgesloten.
De bijzonderheden
- Redundante lengtemeting
- Uitgebreide portfolio: vier verschillende modellen met elk twee digitale interfaces (SSI en start/stop)
- Maximale resolutie van 0,5 µm
- Ongevoelig voor verontreiniging (IP67)
- Flexibel instelbaar uitgangssignaal via softwaretool
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Fail-safe position measurement with digital interfaces