19.12.2022
Schaal met platte schijf voor magnetisch gecodeerde sensoren
Zeer nauwkeurig, robuust en snel - zelfs in de krapste ruimtes
De compacte BML magnetisch gecodeerde meetsystemen van Balluff zijn ontwikkeld voor nauwkeurige positionering en snelheidsdetectie in zeer dynamische toepassingen. De bijzonder platte magnetisch gecodeerde schijven breiden nu het Balluff-portfolio uit.
De absoluut gecodeerde schijven zijn gemakkelijk te combineren met in de handel verkrijgbare IC's voor buitenassencodering, of u kunt kiezen voor een van de bijpassende sensormodules van Balluff. Het schijvenassortiment van Balluff omvat een groot aantal diameters, zodat u zeker de juiste oplossing voor uw toepassing vindt.
Magnetisch gecodeerde schijven voor compact drives
De magnetisch gecodeerde schijven van Balluff worden gekenmerkt door hun precisie en kwaliteit van magnetisatie. Zij functioneren zonder referentiepunt, zodat de exacte positie van de aandrijving te allen tijde bekend is. Zelfs bij grote diameters werkt het systeem uiterst nauwkeurig, is het uiterst plaatsbesparend en dus gemakkelijk te integreren in uiterst compacte elektrische aandrijvingen en aandrijfassen. Voor toepassingen met hoge volumes kunnen de absolute gecodeerde schijven ook worden gebruikt met op de markt verkrijgbare IC's voor encoders buiten de as.
Precieze positionering van de gereedschapszwenkinrichting
Koppelmotoren worden steeds compacter en veroveren steeds meer veeleisende toepassingen dankzij hun hoge vermogensdichtheid. Een van de grootste voordelen is hun bijzonder lage ontwerp, dat een bijna onzichtbare integratie in overeenkomstige toepassingen mogelijk maakt. Dit ontwerp zelf vormt echter ook een uitdaging voor meetsystemen die in de motor moeten worden geïntegreerd om een nauwkeurige terugkoppeling van de spoel naar de regelaar te waarborgen.
Magnetisch gecodeerde hoekmeetsystemen van Balluff met vlakke magneetschijfmeetlichamen zijn hier de perfecte oplossing: de schijven kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in de krapste ruimtes, elke motoromvang en zware omstandigheden. Zij registreren nauwkeurig en absoluut rotatiebewegingen voor motorcontrole en positieregeling. Zo positioneert u de gereedschapszwenkinrichting van uw bewerkingscentra altijd nauwkeurig. Dankzij het magnetische werkingsprincipe zijn de doelen ook ongevoelig voor vuil en trillingen en absoluut onderhoudsvrij, zelfs over lange perioden.
De speciale kenmerken
- gemakkelijk te integreren dankzij de lage totale hoogte
- verschillende diameters beschikbaar
- hoge resolutie en (rand)nauwkeurigheid, nauwkeurige absolute meting
- robuust, vuilbestendig, duurzaam
- uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en korte levertijden
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Flat magnetic targets for angle measurement systems