BAE00JJ

Binnenkort niet meer beschikbaar

HF-communicatiemodulen (13,56 MHz)

Typecode:

BIS Z-GW-001-IND

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop

Afmeting
107 x 33 x 109 mm
Interface
Industrial Ethernet / MODBUS TCP
Aanvullende interfaces
Subnet 16 (RS485)
Behuizingsmateriaal
Aluminium, Spuitgietwerk
Omgevingstemperatuur
-20...50 °C
Beschermingsklasse
IP30
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Aankondiging levenseinde

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01