BAE00N8

Beëindigd

Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen

Typecode:

BAE SA-OH-032-PP-DV02

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product

Aanbevolen alternatief

BAE0124

BAE SA-OH-063-PP-DP02

Serie
SA-OH
Afmeting
15 x 36 x 61 mm
Interface
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Indicatie
Uitgangsfunctie - LED geel
Stabiliteit - LED groen
Instelmogelijkheid
Inleermodus manueel/auto
Licht-/donkerschakeling
Tijdfunctie aan/uit
Inleren Sn
Insteller
Toets (2x)
Aansluiting
Kabel, 2,00 m, PVC
Behuizingsmateriaal
ABS PC
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Aankondiging levenseinde

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Optische sensorkoppen

Zelfconfectioneerbare connectoren

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92