BAE011C
Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
Typecode:
BAE SA-OH-060-YI-S75G
- Serie
- SA-OH
- Afmeting
- 10 x 32.5 x 77.3 mm
- Interface
- 2x PNP/NPN/balans maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) IO-Link 1.1
- Indicatie
-
Communicatie - LED groen knippert
Uitgang 1 actief - LED geel - Instelmogelijkheid
-
Tellermodus
Vertragingstijd
Dynamische functie
Externe inleerfunctie
Fabrieksinstelling (reset)
IO-Link
Licht-/donkerschakeling
Uitschakelvertraging aan/uit
SIO-modus/IO-Link-modus
Vensterfunctie/standaard schakelfunctie
Inleren statisch/dynamisch/handmatig
Inleren 1-pt./2-pt./dynnamisch
Gevoeligheid (schakelpunt)
Versterking
Hysterese - Insteller
- Parametrering via I/O-Link
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
-
PA
PA 6 - Bedrijfsspanning UB
- 15...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92