BAE0122
Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
Typecode:
BAE SA-OH-062-IC-DP02
- Serie
- SA-OH
- Afmeting
- 12 x 40.1 x 77.3 mm
- Interface
- Analoog, stroom 4…20 mA
- Indicatie
-
OLED Display
Bedrijfsspanning - LED groen
Signaal - LED geel
Alarmfunctie: LED rood
Sync - LED orange - Instelmogelijkheid
-
Auto-synch
Contrast van het OLED-display
Externe inleerfunctie
Fabrieksinstelling (reset)
Inleren statisch/dynamisch/handmatig
Synchronisatie aan/uit
Leesrichting van het OLED-display
Versterking - Insteller
-
Jog switch
Toets - Aansluiting
- Kabel, 2 m, PUR
- Behuizingsmateriaal
-
Pc
PA 12 - Bedrijfsspanning UB
- 15...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92