BAE0126
Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
Typecode:
BAE SA-OH-063-NP-DP02
- Serie
- SA-OH
- Afmeting
- 13.5 x 32.9 x 67 mm
- Interface
- NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Indicatie
-
LED groen: bedrijfsspanning
Fout - LED rood
Uitgangsfunctie - LED geel - Instelmogelijkheid
-
Inleren Sn
Licht-/donkerschakeling
Uitschakelvertraging aan/uit - Insteller
-
Schuifschakelaar 3 posities
Schuifschakelaar 2 posities (2x)
Toets (2x) - Aanvullende eigenschappen
- Teach-infunctie
- Aansluiting
- Kabel, 2 m, PVC
- Behuizingsmateriaal
-
Pc
PA 12 - Bedrijfsspanning UB
- 15...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92