BAE012N
Veldvoedingen met IO-Link interface
Typecode:
BAE PS-XA-1W-24-150-610-I
- Uitgangsvermogen max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Nominale uitgangsstroom
- 15 A
- Ingangsspanning
- 85...264 V AC
- Aansluiting (voedingsspanning IN)
- M12x1-Stekkers, 3-polig, S-coded-Gecodeerd
- Aansluiting (voedingsspanning OUT)
- M12x2-Bus, 5-polig, L-coded-Gecodeerd
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67/IP65
- Afmeting
- 181 x 59 x 183 mm
- Bevestiging
- Flensbevestiging
- Behuizingsmateriaal
-
Aluminium
PET - Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01