BAE012U

Beschikbaar

Signaalconverters

Typecode:

BAE SC-XA-T03

Aan het laden...
Functie
Timer in-/uitschakelvertraging
Switching amplifier up to 150 mA
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Digitale ingangen
PNP
Aansluiting
Connector, M12x1
Aansluiting sensor
M12x1-Bus, 4-polig
Behuizingsmateriaal
PBT PA
Afmeting
Ø 20 x 60 mm
Omgevingstemperatuur
0...60 °C
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
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-14
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90