BAM014T
Positiegevers voor profielmodel
Typecode:
BTL5-P-5500-2
- Werkingsprincipe
- BTL-positiegever profiel
- Uitvoering
- vrij
- Materiaal
- POM
- Afmeting
- 55 x 20 x 21 mm
- Afstand min tot BTL
- 5.0 mm
- Afstand max. tot BTL
- 15 mm
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-90
- ETIM 4.0
- EC002024
- ETIM 5.0
- EC002024
- ETIM 6.0
- EC002024
- ETIM 7.0
- EC002024
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-92