- Uitvoering
- Kubushoek 1.1 mm
- Gebruik
-
voor opto-elektronische retroreflex fotocellen
voor opto-elektronische laser-retroreflex fotocellen - Vorm
-
Blok
2 bevestigingsgaten - Afmeting
- 20 x 32 x 3 mm
- Actief vlak
- 2.7 cm²
- Omgevingstemperatuur
- -20...140 °C
- Actief vlak, materiaal
- Solidchem
- Materiaal
- Solidchem
- Lichtsoort
- Ongepolariseerd licht, ook voor gepolariseerd licht
- Bevestiging
- Schroef M3
- Goedkeuring / conformiteit
- Ecolab
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-03
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 39121551
- UNSPSC 7.0901
- 39121551
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-01