Laden...
Welk attribuut wil je houden?
- Korte beschrijving
- Veiligheidsbehuizing
- Gebruik
- voor opto-elektronische sensoren BOS 23K
- Materiaal
- Aluminium spuitgietwerk Gecoat, zwart
- Materiaal beschermring
- Glaskeramiek
- Afmeting
- 84.1 x 107 x 124.5 mm
- Bevestiging
-
Schroeven
Klemmen - Omgevingstemperatuur
- -5...70 °C, gekoeld max. 160 °C, min. 0 °C (water 8°C, 2l/min)
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
ATEX
WEEE
Technische documentatie
Productdocumentatie
-
Bedieningshandleiding
-
Certificaat
-
Conformiteitsverklaring
Informatiemateriaal
Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-90
- ETIM 4.0
- EC002040
- ETIM 5.0
- EC002040
- ETIM 6.0
- EC002040
- ETIM 6.0
- EC002040
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- [email protected] 4.1
- 27-27-90-02
- [email protected] 5.1.3
- 27-37-12-05
- [email protected] 6.0
- 27-27-92-90
- [email protected] 8.1
- 27-27-92-90
- [email protected] 9.0
- 27-37-92-18
- [email protected] 9.1
- 27-27-37-92