BAM034A
Klem zonder vaste aanslag voor naderingsschakelaar
Typecode:
BAM MC-XA-049-D30,0-5
Laden...
Welk attribuut wil je houden?
- Gebruik
-
voor ultrasone sensoren BUS
voor sensoren Ø30 mm - Materiaal
-
Roestvrij staal (1.4404)
Silicone SI 70/101 - Afmeting
- Ø 50 x 40 mm
- Bevestiging
- Schroeven, klemmen
- Omgevingstemperatuur
- -20...80 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
EHEDG
WEEE
Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- [email protected] 4.1
- 27-27-90-02
- [email protected] 5.1.3
- 27-27-92-02
- [email protected] 6.0
- 27-27-92-02
- [email protected] 8.1
- 27-27-92-02
- [email protected] 9.0
- 27-27-37-01
- [email protected] 9.1
- 27-27-37-01