BAW003A
Inductieve afstandssensoren
Typecode:
BAW Z01AC-BLD50B-DP03
Aangekondigde productiestop
- Afmeting
- 38.5 x 14 x 17 mm
- Bouwvorm
- blokvormig
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 1...5 mm
- Interface
-
IO-Link 1.1
10 bit - Uitgangskarakteristiek
- dalend bij benadering
- Grensfrequentie –3dB
- 200 Hz
- Herhalingsnauwkeurigheid volgens BWN
- ±10 µm
- Lineariteitsafwijking max.
- ±150 µm
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Actief vlak, materiaal
- LCP
- Aansluiting
- Kabel, 3.00 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -10...60 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-02