BCC02RF
Verbindingskabels
Typecode:
BCC M313-M323-30-300-PX0334-006
- Aansluiting 1
- M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M8x1-Stekkers, Gebogen, 3-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PUR zwart, 0.6 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...90 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...90 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP69K/IP67, IP69K